Meny Sök

Kabelgenomföring M12 3.0 mm 7.0 mm PA Grå

This cable gland is made of grey RAL7035 polyamide. It has a protection class to EN 60 529, IP 68 to 5 bar (30 min) and can operate to temperature range of -40 C to 100 C. It is suitable to an M12 x 1.5 thread and can accept cable diameter of 3-7 mm.
Artikelnummer:

550911

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 8,3916 kr
250 - 499 7,5468 kr
500 + 6,2937 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

419,58 kr

50 x 8,3916 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Grå
Genomföringsform Flera slitsningar
Längd monteringsgänga 9.0 mm
Totallängd 34.0 mm
Commodity Code 3917400099
Allt material Polyamid 66
Gängstorlek M12

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss