Meny Sök

Kabelgenomföring M16 4.5 mm 10.0 mm PA Grå

This cable gland is made of grey RAL7035 polyamide. It has a protection class to EN 60 529, IP 68 to 5 bar (30 min) and can operate to temperature range of -40 C to 100 C. It is suitable to an M16 x 1.5 thread and can accept cable diameter of 4.5-10 mm.
Artikelnummer:

550917

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 8,4761 kr
250 - 499 7,6454 kr
500 + 6,3782 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

423,81 kr

50 x 8,4761 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Grå
Genomföringsform Flera slitsningar
Längd monteringsgänga 9.0 mm
Totallängd 37.0 mm
Commodity Code 3917400099
Allt material Polyamid 66
Gängstorlek M16

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss