Meny Sök

Kabelgenomföring M20 6.0 mm 13.0 mm PA Svart

This cable gland is made of black RAL9005 polyamide. It has a protection class to EN 60 529, IP 68 to 5 bar (30 min) and can operate to temperature range of -40 C to 100 C. It is suitable to an M20 x 1.5 thread and can accept cable diameter of 6-13 mm.
Artikelnummer:

550924

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 12,4888 kr
250 - 499 11,2357 kr
500 + 9,3913 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

624,44 kr

50 x 12,4888 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Genomföringsform Flera slitsningar
Längd monteringsgänga 10.0 mm
Totallängd 45.0 mm
Commodity Code 3917400099
Allt material Polyamid 66
Gängstorlek M20

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss