Meny Sök

Kabelgenomföring M25 9.0 mm 17.0 mm PA Grå

This cable gland is made of grey RAL7035 polyamide. It has a protection class to EN 60 529, IP 68 to 5 bar (30 min) and can operate to temperature range of -40 C to 100 C. It is suitable to an M25 x 1.5 thread and can accept cable diameter of 9-17 mm.
Artikelnummer:

550930

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 49 27,3995 kr
50 - 249 18,2475 kr
250 - 499 16,4453 kr
500 + 13,6997 kr
Standardförpackning: 25

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

684,99 kr

25 x 27,3995 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Grå
Genomföringsform Flera slitsningar
Längd monteringsgänga 10.0 mm
Totallängd 47.0 mm
Commodity Code 3917400099
Allt material Polyamid 66
Gängstorlek M25

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss