Meny Sök

Kabelgenomföring M32 13.0 mm 21.0 mm PA Grå

This cable gland is made of grey RAL7035 polyamide. It has a protection class to EN 60 529, IP 68 to 5 bar (30 min) and can operate to temperature range of -40 C to 100 C. It is suitable to an M32 x 1.5 thread and can accept cable diameter of 13-21 mm.
Artikelnummer:

550937

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
5 - 14 71,0895 kr
15 - 24 44,2109 kr
25 - 124 29,4833 kr
125 - 249 26,5406 kr
250 + 22,1054 kr
Standardförpackning: 5

Beställ i flerpack med 5

Totalpris:

355,45 kr

5 x 71,0895 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Grå
Genomföringsform Flera slitsningar
Längd monteringsgänga 10.0 mm
Totallängd 51.0 mm
Commodity Code 3926909790
Allt material Polyamid 66
Gängstorlek M32

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss