Meny Sök

Kabelgenomföring M32 13.0 mm 21.0 mm PA Svart

This cable gland is made of black RAL9005 polyamide. It has a protection class to EN 60 529, IP 68 to 5 bar (30 min) and can operate to temperature range of -40 C to 100 C. It is suitable to an M32 x 1.5 thread and can accept cable diameter of 13-21 mm.
Artikelnummer:

550938

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 19 71,0895 kr
20 - 29 44,2109 kr
30 - 129 29,4833 kr
130 - 249 26,5406 kr
250 + 22,1054 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

710,90 kr

10 x 71,0895 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Genomföringsform Flera slitsningar
Längd monteringsgänga 10.0 mm
Totallängd 51.0 mm
Commodity Code 3926909790
Allt material Nylon 6/6
Gängstorlek M32

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss