Meny Sök

Kabelgenomföring M40 16.0 mm 28.0 mm PA Grå

This cable gland is made of grey RAL7035 polyamide. It has a protection class to EN 60 529, IP 68 to 5 bar (30 min) and can operate to temperature range of -40 C to 100 C. It is suitable to an M40 x 1.5 thread and can accept cable diameter of 16-28 mm.
Artikelnummer:

550943

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
5 - 9 76,5525 kr
10 - 49 51,0397 kr
50 - 99 45,9287 kr
100 + 38,2692 kr
Standardförpackning: 5

Beställ i flerpack med 5

Totalpris:

382,76 kr

5 x 76,5525 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Grå
Genomföringsform Flera slitsningar
Längd monteringsgänga 12.0 mm
Totallängd 65.0 mm
Commodity Code 3926909790
Allt material Polyamid 66
Gängstorlek M40

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss