Meny Sök

Kabelgenomföring M40 16.0 mm 28.0 mm PA Svart

This cable gland is made of black RAL9005 polyamide. It has a protection class to EN 60 529, IP 68 to 5 bar (30 min) and can operate to temperature range of -40 C to 100 C. It is suitable to an M40 x 1.5 thread and can accept cable diameter of 16-28 mm.
Artikelnummer:

550944

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
5 - 9 76,5525 kr
10 - 49 51,0397 kr
50 - 99 45,9287 kr
100 + 38,2692 kr
Standardförpackning: 5

Beställ i flerpack med 5

Totalpris:

382,76 kr

5 x 76,5525 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Genomföringsform Flera slitsningar
Längd monteringsgänga 12.0 mm
Totallängd 65.0 mm
Commodity Code 3926909790
Allt material Nylon 6/6
Gängstorlek M40

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss