Meny Sök

Kabelgenomföring M40 Svart

Denna svarta kabelgenomföring av nylon har konstruerats för att överensstämma med ATEX-direktiven för skydd mot explosion. Kan användas med metriska gängor. Explosionsskydd II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68 och certifierad enligt PTB 05 ATEX 1068 X. Dessutom har flamskyddsförmågan testats med glödtrådstest vid 750 °C enligt EN 60695-2-11.
Artikelnummer:

551798

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
5 - 9 210,2418 kr
10 - 49 140,1565 kr
50 - 99 126,1423 kr
100 + 105,1278 kr
Standardförpackning: 5

Beställ i flerpack med 5

Totalpris:

1 051,21 kr

5 x 210,2418 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Genomföringsform ATEX
ATEX explosionsskydd II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
Längd monteringsgänga 12.0 mm
DIN skyddsklass DIN40050-T9
EN skyddsklass EN60529
Commodity Code 3917400099
Allt material Nylon 6/6
Gängstorlek M40

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss