Meny Sök

Kabelgenomföring ATEX M16 4.0 mm 9.0 mm PA Blå

Denna blå genomföring av nylon för lågeffektskabel har konstruerats för att överensstämma med ATEX-direktiven för skydd mot explosion. Kan användas med metriska gängor. Explosionsskydd II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68 och certifierad enligt PTB 05 ATEX 1068 X. Dessutom har flamskyddsförmågan testats med glödtrådstest vid 750 °C enligt EN 60695-2-11.
Artikelnummer:

551801

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 28,656 kr
250 - 499 25,7834 kr
500 + 21,4746 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

1 432,80 kr

50 x 28,656 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Blå
Genomföringsform ATEX lågspänning
ATEX explosionsskydd II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
Längd monteringsgänga 9.0 mm
DIN skyddsklass DIN40050-T9
EN skyddsklass EN60529
Commodity Code 3917400099
Allt material Nylon 6/6
Gängstorlek M16

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss