Meny Sök

Kabelgenomföring ATEX M32 130.0 mm 21.0 mm PA Blå

Denna blå genomföring av nylon för lågeffektskabel har konstruerats för att överensstämma med ATEX-direktiven för skydd mot explosion. Kan användas med metriska gängor. Explosionsskydd II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68 och certifierad enligt PTB 05 ATEX 1068 X. Dessutom har flamskyddsförmågan testats med glödtrådstest vid 750 °C enligt EN 60695-2-11.
Artikelnummer:

551804

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 19 144,0471 kr
20 - 29 89,5936 kr
30 - 129 59,7244 kr
130 - 249 53,7422 kr
250 + 44,8038 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

1 440,47 kr

10 x 144,0471 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Blå
Genomföringsform ATEX lågspänning
ATEX explosionsskydd II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
Längd monteringsgänga 12.0 mm
DIN skyddsklass DIN40050-T9
EN skyddsklass EN60529
Commodity Code 3917400099
Allt material Nylon 6/6
Gängstorlek M32

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss