Meny Sök

Kabelgenomföring ATEX M63 34.0 mm 48.0 mm PA Blå

Denna blå genomföring av nylon för lågeffektskabel har konstruerats för att överensstämma med ATEX-direktiven för skydd mot explosion. Kan användas med metriska gängor. Explosionsskydd II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68 och certifierad enligt PTB 05 ATEX 1068 X. Dessutom har flamskyddsförmågan testats med glödtrådstest vid 750 °C enligt EN 60695-2-11.
Artikelnummer:

551807

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Blå
Genomföringsform ATEX lågspänning
ATEX explosionsskydd II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
Längd monteringsgänga 15.0 mm
DIN skyddsklass DIN40050-T9
EN skyddsklass EN60529
Commodity Code 3917400099
Allt material Nylon 6/6
Gängstorlek M63

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss