Meny Sök

Kabelgenomföring;M12;Grå

Denna metriska högpresterande kabelgenomföring är tillverkad av UL94 V-2-klassad nylon och levereras med en invändig förseglande genomföring av TPE och en utvändig tätande genomföring CR/ NBR. Ger IP68-skydd vid 5 bar och finns i grått.
Artikelnummer:

CG-M12-1

98 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 6,0684 kr
500 - 999 5,7446 kr
1000 - 1999 5,3222 kr
2000 - 4999 4,9702 kr
5000 - 9999 4,6323 kr
10000 + 4,407 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

606,84 kr

100 x 6,0684 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Certifiering UL
Färg Grå
Genomföringsform Standard
Längd monteringsgänga 8.0 mm
Totallängd 31.0 mm
Bredd över plana ytor 15.0 mm
Commodity Code 3926909790
Allt material Nylon 6/6
Gängstorlek M12

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss