Meny Sök

Kabelgenomföring M16 3.0 mm 10.0 mm PA Grå

Denna metriska högpresterande kabelgenomföring är tillverkad av UL94 V-2-klassad nylon och levereras med en invändig förseglande genomföring av TPE och en utvändig tätande genomföring CR/ NBR. Ger IP68-skydd vid 5 bar och finns i grått.
Artikelnummer:

CG-M16-1

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 6,1107 kr
500 - 999 5,6319 kr
1000 - 4999 5,3222 kr
5000 - 9999 5,0265 kr
10000 + 4,7449 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

611,07 kr

100 x 6,1107 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Certifiering UL
Färg Grå
Genomföringsform Standard
Längd monteringsgänga 8.0 mm
Totallängd 35.5 mm
Bredd över plana ytor 20.0 mm
Commodity Code 3926909790
Allt material Nylon 6/6
Gängstorlek M16

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss