Meny Sök

Kabelgenomföring M25 8.0 mm 17.0 mm PA Grå

Denna metriska högpresterande kabelgenomföring är tillverkad av UL94 V-2-klassad nylon och levereras med en invändig förseglande genomföring av TPE och en utvändig tätande genomföring CR/ NBR. Ger IP68-skydd vid 5 bar och finns i grått.
Artikelnummer:

CG-M25-1

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 499 8,8844 kr
500 - 999 8,1945 kr
1000 - 4999 7,758 kr
5000 - 9999 7,3215 kr
10000 + 6,9132 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

444,22 kr

50 x 8,8844 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Certifiering UL
Färg Grå
Genomföringsform Standard
Längd monteringsgänga 8.0 mm
Totallängd 43.0 mm
Bredd över plana ytor 29.0 mm
Commodity Code 3926909790
Allt material Nylon 6/6
Gängstorlek M25

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss