Meny Sök

Kabelgenomföring M40 16.0 mm 28.0 mm PA Grå

Denna metriska högpresterande kabelgenomföring är tillverkad av UL94 V-2-klassad nylon och levereras med en invändig förseglande genomföring av TPE och en utvändig tätande genomföring CR/ NBR. Ger IP68-skydd vid 5 bar och finns i grått.
Artikelnummer:

CG-M40-1

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 499 72,8213 kr
500 - 999 67,2034 kr
1000 - 4999 63,6835 kr
5000 - 9999 60,1353 kr
10000 + 56,6153 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

728,21 kr

10 x 72,8213 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Certifiering UL
Färg Grå
Genomföringsform Standard
Längd monteringsgänga 10.0 mm
Totallängd 51.0 mm
Bredd över plana ytor 46.0 mm
Commodity Code 3926909790
Allt material Nylon 6/6
Gängstorlek M40

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss