Meny Sök

Kabelgenomföring PG21 9.0 mm 16.0 mm PA Grå

Denna PG-gängade, högpresterande kabelgenomföring är tillverkad av UL94 V-2-klassad nylon och levereras med en invändig förseglande genomföring av TPE och en utvändig tätande genomföring CR/ NBR. Ger IP68-skydd vid 5 bar och finns i grått.
Artikelnummer:

CG-PG21-1

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 499 17,1071 kr
500 - 999 15,8117 kr
1000 - 4999 14,9669 kr
5000 - 9999 14,1503 kr
10000 + 13,2914 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

855,36 kr

50 x 17,1071 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Grå
Genomföringsform Standard
Längd monteringsgänga 11.0 mm
Totallängd 47.5 mm
Bredd över plana ytor 33.0 mm
Commodity Code 3926909790
Allt material Nylon 6/6
Gängstorlek PG21

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss