Meny Sök

Kabelgenomföring PG29 12.0 mm 20.0 mm PA Grå

Denna PG-gängade, högpresterande kabelgenomföring är tillverkad av UL94 V-2-klassad nylon och levereras med en invändig förseglande genomföring av TPE och en utvändig tätande genomföring CR/ NBR. Ger IP68-skydd vid 5 bar och finns i grått.
Artikelnummer:

CG-PG29-1

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 499 33,8481 kr
500 - 999 31,2715 kr
1000 - 4999 29,61 kr
5000 - 9999 27,9627 kr
10000 + 26,3153 kr
Standardförpackning: 25

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

846,20 kr

25 x 33,8481 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Grå
Genomföringsform Standard
Längd monteringsgänga 11.0 mm
Totallängd 53.0 mm
Bredd över plana ytor 42.0 mm
Commodity Code 3926909790
Allt material Nylon 6/6
Gängstorlek PG29

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss