Meny Sök

Kabelgenomföring PG7 2.0 mm 5.0 mm PA Grå

Denna PG-gängade, högpresterande kabelgenomföring är tillverkad av UL94 V-2-klassad nylon och levereras med en invändig förseglande genomföring av TPE och en utvändig tätande genomföring CR/ NBR. Ger IP68-skydd vid 5 bar och finns i grått.
Artikelnummer:

CG-PG7-1

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 7,2934 kr
500 - 999 6,7442 kr
1000 - 4999 6,3922 kr
5000 - 9999 6,0262 kr
10000 + 5,6601 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

729,34 kr

100 x 7,2934 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Grå
Genomföringsform Standard
Längd monteringsgänga 8.0 mm
Totallängd 30.5 mm
Bredd över plana ytor 15.0 mm
Commodity Code 3926909790
Allt material Nylon 6/6
Gängstorlek PG7

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss