Meny Sök

Kabelgenomföring PG9 4.0 mm 8.0 mm PA Grå

Denna PG-gängade, högpresterande kabelgenomföring är tillverkad av UL94 V-2-klassad nylon och levereras med en invändig förseglande genomföring av TPE och en utvändig tätande genomföring CR/ NBR. Ger IP68-skydd vid 5 bar och finns i grått.
Artikelnummer:

CG-PG9-2

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 5,3644 kr
500 - 999 4,9702 kr
1000 - 4999 4,7027 kr
5000 - 9999 4,4492 kr
10000 + 4,1817 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

536,44 kr

100 x 5,3644 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Grå
Genomföringsform Standard
Längd monteringsgänga 8.0 mm
Totallängd 34.0 mm
Bredd över plana ytor 19.0 mm
Commodity Code 3926909790
Allt material Nylon 6/6
Gängstorlek PG9

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss