Meny Sök

Genomföring med dragavlastning Platt SPT PA Svart

Denna EZ dragavlastningsbussning installeras snabbt och effektivt eftersom den kan öppnas utmed tvärsnittet och kan stängas runt ledningen eller kabelbunten. Tillverkad av svart värmestabiliserad svart nylon och UL4 V-2-klassad.
Artikelnummer:

23MP04KEZS

885 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,8059 kr
5000 - 19999 0,7253 kr
20000 + 0,6529 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

805,90 kr

1000 x 0,8059 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Kompatibel kabelform Platt
Material PA
Kabelstorlek SPT
Huvudlängd 14.7 mm
Maximal paneltjocklek 2.5 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Total bredd 12.9 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss