Meny Sök

Genomföring med dragavlastning Rund 6,4 mm PA Svart

Denna genomföring med dragavlastning förankrar och skyddar kablar och ledningar från vassa kanter när den används. Tillverkad av svart värmestabiliserad nylon och UL4 V-2-klassad.
Artikelnummer:

23MP05N40

28370 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,6257 kr
5000 - 19999 0,5632 kr
20000 + 0,5068 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

625,70 kr

1000 x 0,6257 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Kompatibel kabelform Rund
Material PA
Kabelstorlek 6.4 mm
Huvudlängd 11.3 mm
Maximal paneltjocklek 1.6 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Total bredd 14.7 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss