Meny Sök

Genomföring med dragavlastning Rund 7,4 - 8,2 mm PA Svart

Denna genomföring med dragavlastning snäpps fast i en panel och låser fast kabeln för att skydda den från dragkrafter. Denna bussning är tillverkad av material klassat UL94 V-2
Artikelnummer:

497644

15600 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 2,4124 kr
500 - 999 1,202 kr
1000 - 9999 0,8018 kr
10000 - 19999 0,7599 kr
20000 + 0,7209 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

241,24 kr

100 x 2,4124 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Kompatibel kabelform Rund
Material PA
Kabelstorlek 7.4 - 8.2 mm
Huvudlängd 15.9 mm
Maximal paneltjocklek 1.6 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss