Meny Sök

Genomföring med dragavlastning Rund 8,2 - 9,2 mm PA Svart

Denna svarta dragavlastande bussning av nylon används på runda kablar. Används för att dragavlasta kabeln och skydda mot slitage. Använd tillsammans med krympverktyg 34811 för att underlätta installation. Klass UL E107293.
Artikelnummer:

SRB-R-8

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 2,4072 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 203,60 kr

500 x 2,4072 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Kompatibel kabelform Rund
Material PA
Kabelstorlek 8.2 - 9.2 mm
Huvudlängd 14.8 mm
Maximal paneltjocklek 3.2 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Total bredd 19.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss