Meny Sök

Kabelgenomföringar med dragavlastning

I lager

Kabelgenomföringar med dragavlastning bidrar till att skydda elektronikprodukter genom att absorbera drag-, tryck- och vridkrafter som kan utövas på en böjlig strömsladd. Bussningen ger ett säkert skydd av ledningar och kablar vid ingången.

Bussningarna utgör också en säker förankring och bidrar till att isolera montaget. De passar för runda och platta kablar och för montering i runda runda hål, rotationshämmande.

Snabb och enkel montering. Sätt bara bussningen på kabeln och tryck samman bussningens ändar med ett installationsverktyg (säljs separat), och tryck den i hålet.

  • Material: Nylon 6/6
  • Färger: svart och vit
  • Materialets brandklass UL94 V2


Serienummer: SR1730

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
85 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel håldiameter Kompatibel kabelform Maximal paneltjocklek Köp
2,2308 kr - 2,2308 kr Fråga angående leveranstidhere
15.9 mm
Rund
1.6 mm
3,636 kr - 3,636 kr 155 I lager
19.4 mm
Rund
1.6 mm
3,5891 kr - 3,5891 kr 10702 I lager
6.0 mm
Rund
2.5 mm
3,5891 kr - 3,5891 kr 195 I lager
5.8 mm
Rund
0,6205 kr - 2,0777 kr 12433 I lager
14.3 mm
Dubbel
1.6 mm
3,0685 kr - 3,0685 kr 1314 I lager
14.3 mm
Platt
3.3 mm
2,1311 kr - 2,1311 kr 1989 I lager
12.7 mm
Platt
2.5 mm
2,4072 kr - 2,4072 kr 30515 I lager
15.9 mm
Rund
1.6 mm
2,4072 kr - 2,4072 kr 24381 I lager
15.9 mm
Rund
1.6 mm
465722 0,9126 kr - 0,9126 kr Fråga angående leveranstidhere
9.5 mm
Rund
1.6 mm
465750 1,3776 kr - 1,3776 kr Fråga angående leveranstidhere
12.9 mm
Rund
1.6 mm
1,4051 kr - 1,4051 kr 1226 I lager
12.7 mm
Rund
2.3 mm
2,3467 kr - 2,3467 kr Fråga angående leveranstidhere
16.6 mm
Rund
4.0 mm
2,8537 kr - 2,8537 kr 837 I lager
19.4 mm
Rund
1.6 mm
4,8301 kr - 4,8301 kr Fråga angående leveranstidhere
10.5 mm
Rund
1.0 mm
21,7001 kr - 21,7001 kr 771 I lager
22.2 mm
Rund/Platt
2.5 mm
4,621 kr - 4,621 kr 3489 I lager
17.5 mm
Rund
4.0 mm
2,6215 kr - 2,6215 kr 770 I lager
12.7 mm
Dubbel
2.5 mm
SRB-F-3 1,9117 kr - 5,1831 kr Fråga angående leveranstidhere
11.0 mm
Platt
1.6 mm
1,994 kr - 1,994 kr Fråga angående leveranstidhere
12.7 mm
Platt
1.8 mm
  • av 5
Genomföring med dragavlastning Rund 7,6 mm PA Svart

465782

Prisintervall
2,2308 kr - 2,2308 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    7.6 mm
  • Huvudlängd
    15.9 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 9,1 - 10,9 mm PA Vit

465789

Prisintervall
3,636 kr - 3,636 kr

Lagernivåer
155 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    9.1 - 10.9 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 6,0 mm PA Svart

XSRBRA01-01

Prisintervall
3,5891 kr - 3,5891 kr

Lagernivåer
10702 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    6.0 mm
  • Huvudlängd
    14.8 mm
Genomföring med dragavlastning Rund PA Svart

XSRBS01-01

Prisintervall
3,5891 kr - 3,5891 kr

Lagernivåer
195 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    5.8 mm
  • Huvudlängd
    13.0 mm
Genomföring med dragavlastning Dubbel 5 x 10,4 mm PA Svart

497655

Prisintervall
2,0777 kr - 0,6205 kr

Lagernivåer
12433 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Dubbel
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    5.0 x 10.4 mm
  • Huvudlängd
    14.3 mm
Genomföring med dragavlastning Platt 3,8 x 8,6 mm PA Svart

SRB-F-5

Prisintervall
3,0685 kr - 3,0685 kr

Lagernivåer
1314 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Platt
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    3.8 x 8.6 mm
  • Huvudlängd
    15.2 mm
Genomföring med dragavlastning Platt 3,7 x 7,6 mm;3,8 x 7,6 mm PA Svart

SRB-F-9

Prisintervall
2,1311 kr - 2,1311 kr

Lagernivåer
1989 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Platt
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    3.7 x 7.6 mm
  • Huvudlängd
    10.5 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 7,6 mm PA Svart

SRB-R-3

Prisintervall
2,4072 kr - 2,4072 kr

Lagernivåer
30515 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    7.6 mm
  • Huvudlängd
    14.8 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 8,2 - 9,2 mm PA Svart

SRB-R-7

Prisintervall
2,4072 kr - 2,4072 kr

Lagernivåer
24381 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    8.2 - 9.2 mm
  • Huvudlängd
    14.8 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 3 4,7 mm PA Svart

465722

Prisintervall
0,9126 kr - 0,9126 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    3.0 - 4.7 mm
  • Huvudlängd
    9.5 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 6,4 – 7,4 mm. PA Svart

465750

Prisintervall
1,3776 kr - 1,3776 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    6.4 - 7.4 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 7,6 mm PA Svart

465768

Prisintervall
1,4051 kr - 1,4051 kr

Lagernivåer
1226 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    7.6 mm
  • Huvudlängd
    7.6 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 7,6 - 9,2 mm PA Svart

465780

Prisintervall
2,3467 kr - 2,3467 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    7.6 - 9.2 mm
  • Maximal paneltjocklek
    4.0 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 9,1 - 10,9 mm PA Svart

465788

Prisintervall
2,8537 kr - 2,8537 kr

Lagernivåer
837 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    9.1 - 10.9 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 10,5 mm PA Svart

XSRB10-01

Prisintervall
4,8301 kr - 4,8301 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    10.5 mm
  • Huvudlängd
    14.8 mm
Genomföring med dragavlastning Rund/Platt PA Svart

465714

Prisintervall
21,7001 kr - 21,7001 kr

Lagernivåer
771 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund/Platt
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    6.4 - 15.2 mm
  • Huvudlängd
    22.2 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 7,4 till 9,1 mm PA Svart

465707

Prisintervall
4,621 kr - 4,621 kr

Lagernivåer
3489 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    7.4 to 9.1 mm
  • Huvudlängd
    17.5 mm
Genomföring med dragavlastning Dubbel 3 x 7,1 - 3,8 x 7,6 mm PA Svart

497658

Prisintervall
2,6215 kr - 2,6215 kr

Lagernivåer
770 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Dubbel
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    3.0 x 7.1 mm
  • Huvudlängd
    12.7 mm
Genomföring med dragavlastning Platt 3 x 5,6 mm PA Svart

SRB-F-3

Prisintervall
5,1831 kr - 1,9117 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Platt
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    3.0 x 5.6 mm
  • Huvudlängd
    10.3 mm
Genomföring med dragavlastning Platt 3 x 7,6 mm PA Svart

SRB-F-7

Prisintervall
1,994 kr - 1,994 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Platt
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    3 x 7.6 mm
  • Huvudlängd
    10.2 mm