Meny Sök

Kabelgenomföringsplattor

I lager

Kabelgenomföringsplattor kan användas för att enkelt föra in och försegla kablar med varierande diametrar in i en säker inkapsling. TPE-förslutningarna skapar ett ”återförslutningsmembran” runt kabeln, vilket gör installationen lätt och tidsbesparande. Hakar håller plattan på plats (kan alternativt fästas med M5-skruvar).

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
10 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Plattans material Antal hål Kompatibelt diameterområde, kabel Köp
436,4059 kr - 717,4041 kr 2 I lager
147.5 mm
EPDM
11
3.0 - 20.0 mm
436,4059 kr - 717,4041 kr Fråga angående leveranstidhär
147.5 mm
EPDM
17
5.0 - 9.2 mm
436,4059 kr - 717,4041 kr Fråga angående leveranstidhär
147.5 mm
EPDM
29
3.0 - 6.5 mm
436,4059 kr - 717,4041 kr 112 I lager
147.5 mm
EPDM
22
3.0 - 12.5 mm
436,4059 kr - 717,4041 kr Fråga angående leveranstidhär
147.5 mm
EPDM
13
3.0 - 20.0 mm
436,4059 kr - 717,4041 kr 1 I lager
147.5 mm
EPDM
12
8.0 - 12.0 mm
436,4059 kr - 717,4041 kr Fråga angående leveranstidhär
147.5 mm
EPDM
23
4.1 - 8.1 mm
436,4059 kr - 717,4041 kr 114 I lager
147.5 mm
EPDM
14
3.0 - 15.9 mm
436,4059 kr - 717,4041 kr Fråga angående leveranstidhär
147.5 mm
EPDM
17
3.0 - 12.5 mm
436,4059 kr - 717,4041 kr Fråga angående leveranstidhär
147.5 mm
EPDM
0
System för kabelingång 11 PA Svart

10207390

Prisintervall
717,4041 kr - 436,4059 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Antal hål
    11
  • Hålkonfiguration
    3.0 - 6.5 mm (x4) 5.0 - 9.2 mm (x4) 14.0 - 20.0 mm (x3)
  • Färg
    Svart
  • Plattans material
    EPDM
  • Flänsens fullständiga material
    Polyamid
System för kabelingång;17

10207437

Prisintervall
717,4041 kr - 436,4059 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Antal hål
    17
  • Hålkonfiguration
    5.0 - 9.2 mm (x17)
  • Färg
    Svart
  • Plattans material
    EPDM
  • Flänsens fullständiga material
    Polyamid
System för kabelingång 29 PA Svart

10207475

Prisintervall
717,4041 kr - 436,4059 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Antal hål
    29
  • Hålkonfiguration
    3.0 - 6.5 mm (x29)
  • Färg
    Svart
  • Plattans material
    EPDM
  • Flänsens fullständiga material
    Polyamid
System för kabelingång 22 PA Svart

10207451

Prisintervall
717,4041 kr - 436,4059 kr

Lagernivåer
112 I lager
Egenskaper
  • Antal hål
    22
  • Hålkonfiguration
    3.0 - 6.5 mm (x16) 5.0 - 9.2 mm (x4) 8.0 - 12.5 mm (x2)
  • Färg
    Svart
  • Plattans material
    EPDM
  • Flänsens fullständiga material
    Polyamid
System för kabelingång 13 PA Svart

10207413

Prisintervall
717,4041 kr - 436,4059 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Antal hål
    13
  • Hålkonfiguration
    3.0 - 5.5 mm (x2) 4.1 - 8.1 mm (x6) 9.0 - 14.0 mm (x4) 14.0 - 20.0 mm (x1)
  • Färg
    Svart
  • Plattans material
    EPDM
  • Flänsens fullständiga material
    Polyamid
System för kabelingång 12 PA Svart

10207406

Prisintervall
717,4041 kr - 436,4059 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Antal hål
    12
  • Hålkonfiguration
    8.0 - 12.0 mm (x12)
  • Färg
    Svart
  • Plattans material
    EPDM
  • Flänsens fullständiga material
    Polyamid
System för kabelingång 23 PA Svart

10207468

Prisintervall
717,4041 kr - 436,4059 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Antal hål
    23
  • Hålkonfiguration
    4.1 - 8.1 mm (x23)
  • Färg
    Svart
  • Plattans material
    EPDM
  • Flänsens fullständiga material
    Polyamid
System för kabelingång 14 PA Svart

10207420

Prisintervall
717,4041 kr - 436,4059 kr

Lagernivåer
114 I lager
Egenskaper
  • Antal hål
    14
  • Hålkonfiguration
    3.0 - 6.5 mm (x6) 5.0 - 9.2 mm (x4) 9.6 - 15.9 mm (x4)
  • Färg
    Svart
  • Plattans material
    EPDM
  • Flänsens fullständiga material
    Polyamid
System för kabelingång 17 PA Svart

10207444

Prisintervall
717,4041 kr - 436,4059 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Antal hål
    17
  • Hålkonfiguration
    3.0 - 6.5 mm (x11) 4.1 - 8.1 mm (x1) 8.0 - 12.5 mm (x5)
  • Färg
    Svart
  • Plattans material
    EPDM
  • Flänsens fullständiga material
    Polyamid
System för kabelingång 0 PA Svart

10207482

Prisintervall
717,4041 kr - 436,4059 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Antal hål
    0
  • Färg
    Svart
  • Plattans material
    EPDM
  • Flänsens fullständiga material
    Polyamid
  • Totallängd
    147.5 mm