Meny Sök

System för kabelingång 13 PA Svart

Denna nylonplatta med kabelingång innebär anslutning utan verktyg för kabeldragning i maskiner och utrustningar. Fungerar tillsammans med olika genomföringar för många olika kabelkrav. Ger IP66-skydd vid användning i elskåp och elektriska montage.
Artikelnummer:

1334519

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 676,2222 kr
10 - 29 469,1999 kr
30 + 411,3543 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

676,22 kr

1 x 676,2222 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Antal hål 13
Hålkonfiguration 3.0 - 5.5 mm (x2) 4.1 - 8.1 mm (x6) 9.0 - 14.0 mm (x4) 14.0 - 20.0 mm (x1)
Färg Svart
Plattans material EPDM
Flänsens fullständiga material Polyamid

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss