Meny Sök

System för kabelingång 22 PA Svart

Denna nylonplatta med kabelingång innebär anslutning utan verktyg för kabeldragning i maskiner och utrustningar. Fungerar tillsammans med olika genomföringar för många olika kabelkrav. Ger IP66-skydd vid användning i elskåp och elektriska montage.
Artikelnummer:

1334523

112 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 676,2222 kr
10 - 29 469,1999 kr
30 + 411,3543 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

676,22 kr

1 x 676,2222 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Antal hål 22
Hålkonfiguration 3.0 - 6.5 mm (x16) 5.0 - 9.2 mm (x4) 8.0 - 12.5 mm (x2)
Färg Svart
Plattans material EPDM
Flänsens fullständiga material Polyamid
Pris/st. inkl. Moms 828.7038 SEK

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss