Meny Sök

Kabelklämma, med hullingar 9.5 mm 4.7 mm PA Naturfärgad

This natural nylon Cable clamp has a fir tree mount and is easily pushed into application. The clamp is releasable and reusable for easy wire bundling.
Artikelnummer:

22QCC187375

858 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,8972 kr
5000 - 9999 2,3015 kr
10000 + 1,9224 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 897,20 kr

1000 x 2,8972 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Monteringsmetod Itryckning
Kompatibelt diameterområde, kabel 9.5 mm
Maximal kompatibel kabeldiameter 9.5 mm
Kompatibel håldiameter 4.7 mm
Totallängd 22.9 mm
Total bredd 9.5 mm
Allt material Polyamid 66
Commodity Code 3926909790
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss