Meny Sök

Kabelklämma, med hullingar 11.1 mm 4.7 mm PA Naturfärgad

This natural nylon Cable clamp has a fir tree mount and is easily pushed into application. The clamp is releasable and reusable for easy wire bundling.
Artikelnummer:

22QCC187437

999 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,8744 kr
5000 - 9999 2,6131 kr
10000 + 2,3755 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 874,40 kr

1000 x 2,8744 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Monteringsmetod Itryckning
Kompatibelt diameterområde, kabel 11.1 mm
Maximal kompatibel kabeldiameter 11.1 mm
Kompatibel håldiameter 4.7 mm
Totallängd 22.9 mm
Total bredd 9.5 mm
Allt material Polyamid 66
Commodity Code 3926909790
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss