Meny Sök

Låsbar kabelklämma Itryckning 19.1 mm PA Naturfärgad

Detta clips som monteras via blindhål har en pilformad klämma som kan föras in i ett monteringshål för att förankra kablarna och ledningarna i klämman. Tillverkat av naturfärgad nylon.
Artikelnummer:

BHLWHC-750-01

115642 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,496 kr
5000 - 9999 2,2869 kr
10000 + 2,1753 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 496,00 kr

1000 x 2,496 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Monteringsmetod Itryckning
Kompatibelt diameterområde, kabel 19.1 mm
Maximal kompatibel kabeldiameter 19.1 mm
Högsta drifttemperatur 85 °C
Lägsta drifttemperatur -40 °C
Total höjd 34.1 mm
Totallängd 36.5 mm
Total bredd 10.0 mm
Allt material Polyamid 66
Commodity Code 3926909790
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss