Meny Sök

Låsbar kabelklämma Push In 8.9 mm Nylon Naturfärgad

Denna kabelklämma som trycks fast kan hålla ledningar med olika diametrar på plats. Tillverkad av naturfärgad nylon och är UL94 V-2-klassad.
Artikelnummer:

23RCFB035C

1000 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,3363 kr
5000 - 19999 1,2027 kr
20000 + 1,0824 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 336,30 kr

1000 x 1,3363 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Monteringsmetod Itryckning
Justerbarhet Fast
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Färg Naturfärgad
Kompatibel håldiameter 6.5 mm
Kompatibel kabeldiameter 8.9 mm
Kompatibla paneltjocklekar 0.5 - 5.2 mm
Total bredd 7.6 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss