Meny Sök

Låsbar kabelklämma Push In Nylon Naturfärgad

Denna kabelklämma som trycks fast kan hålla ledningar med olika diametrar på plats. Tillverkad av naturfärgad nylon och är UL94 V-2-klassad.
Artikelnummer:

23RCFB050

2915 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,285 kr
5000 - 9999 1,8227 kr
10000 + 1,7434 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 285,00 kr

1000 x 2,285 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Monteringsmetod Itryckning
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Färg Naturfärgad
Kompatibel håldiameter 6.4 mm
Kompatibel kabeldiameter 12.7 mm
Paneltjocklek 8.7 mm
Total bredd 4.8 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss