Meny Sök

Kabelklämma Push In Nylon Svart

Den svarta låsbara klämman med gångjärn håller fast veckade/spiralformade rör eller andra buntar. Den har en invändig ribba längs hela klämmans diameter som ger ett bra grepp samt en öppningsbar spärr, vilket underlättar underhåll.
Artikelnummer:

HLCC-1BK

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,0996 kr
5000 - 9999 2,0498 kr
10000 + 1,9483 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 099,60 kr

1000 x 2,0996 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Visa mer

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Monteringsmetod Itryckning
Justerbarhet Fast
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Färg Svart
Kompatibelt diameteromfång, hål 6.5 - 7.0 mm
Kompatibel kabeldiameter 7.1 mm
Kompatibla paneltjocklekar 0.8 - 3.0 mm
Total bredd 8.0 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss