Meny Sök

Kabelklämmor - Låsande, med gångjärn

I lager

Kabelklämmorna har en låsande överdel med gångjärn. Kablarna placeras först i mitten av klämman, sedan placeras överdelen med gångjärnen över kablarna. Klämmans ben placeras i två hål. Överdelen sätts på plats, och håller fast kabeln med hjälp av två skruvar. När skruvarna dras åt, expanderar benen och håller klämman på plats utan att någon mutter behövs. Det innebär att man inte behöver komma åt undersidan av kretskortet.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
11 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibla skruvstorlekar (alla) Kompatibel kabeldiameter Kompatibla paneltjocklekar Köp
2,7546 kr - 3,7786 kr 480 I lager
12.0 mm
3,1731 kr - 4,3454 kr 4000 I lager
15.1 mm
2,7546 kr - 3,7786 kr 135 I lager
#8. M3.5. M4
20.9 mm
0.6 - 1.5 mm
3,1731 kr - 3,9108 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
3,1731 kr - 4,3454 kr 12942 I lager
20.9 mm
2,7546 kr - 3,7786 kr 7550 I lager
#8
15.1 mm
0.6 - 1.5 mm
2,7546 kr - 3,7786 kr Fråga angående leveranstidhär
20.9 mm
2,7546 kr - 3,7786 kr 428 I lager
#8. M3.5. M4
12.0 mm
0.8 - 1.2 mm
2,7546 kr - 3,7786 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
2,7546 kr - 3,7786 kr Fråga angående leveranstidhär
15.1 mm
2,7546 kr - 3,7786 kr 6824 I lager
#8
16.0 mm
0.6 - 1.5 mm
Kabelklämma 0.8 mm 1.2 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10010136

Prisintervall
3,7786 kr - 2,7546 kr

Lagernivåer
480 I lager
Egenskaper
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Total bredd
    12.0 mm
Kabelklämma 0.6 mm 1.5 mm 15.1 mm Nylon 6/6 Svart

10010075

Prisintervall
4,3454 kr - 3,1731 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Total bredd
    11.8 mm
Kabelklämma Skruv 20.9 mm Nylon Svart

10010112

Prisintervall
3,7786 kr - 2,7546 kr

Lagernivåer
135 I lager
Egenskaper
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    #8. M3.5. M4
Kabelklämma 0.8 mm 1.2 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Svart

10010150

Prisintervall
3,9108 kr - 3,1731 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Total bredd
    12.0 mm
Kabelklämma 0.6 mm 1.5 mm 20.9 mm Nylon 6/6 Svart

10010129

Prisintervall
4,3454 kr - 3,1731 kr

Lagernivåer
12942 I lager
Egenskaper
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Total bredd
    12.0 mm
Kabelklämma Skruv 15.1 mm Nylon Svart

10010068

Prisintervall
3,7786 kr - 2,7546 kr

Lagernivåer
7550 I lager
Egenskaper
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    #8
Kabelklämma 0.6 mm 1.5 mm 20.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10010105

Prisintervall
3,7786 kr - 2,7546 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Total bredd
    12.0 mm
Kabelklämma Skruv 12.0 mm Nylon Svart

10010143

Prisintervall
3,7786 kr - 2,7546 kr

Lagernivåer
428 I lager
Egenskaper
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    #8. M3.5. M4
Kabelklämma 0.6 mm 1.5 mm 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10010082

Prisintervall
3,7786 kr - 2,7546 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Total bredd
    12.0 mm
Kabelklämma 0.6 mm 1.5 mm 15.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10010051

Prisintervall
3,7786 kr - 2,7546 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Total bredd
    11.8 mm
Kabelklämma Skruv 16.0 mm Nylon Svart

10010099

Prisintervall
3,7786 kr - 2,7546 kr

Lagernivåer
6824 I lager
Egenskaper
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    #8