Meny Sök

Kabelklämma Skruv 12.0 mm Nylon Naturfärgad

Cable clamp provides hassle-free mounting of cable bundles. Features a hinged top that gathers cable bundles and is screwed securely into place. Release the hinge by removing the screws. Quick, easy and secure cable bundle management.
Artikelnummer:

HMCC-4-01

3980 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 3,5617 kr
1000 - 1999 3,2055 kr
2000 - 4999 2,885 kr
5000 + 2,5965 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 780,85 kr

500 x 3,5617 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Monteringsmetod Skruv
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Kompatibla skruvstorlekar (alla) #8. M3.5. M4
Basens längd 39.7 mm
Basbredd 12.0 mm
Total höjd 26.5 mm
Total bredd 12.0 mm
Kompatibel kabeldiameter 12.0 mm
Kompatibla paneltjocklekar 0.8 - 1.2 mm
Drifttemperaturområde -40 - 85 °C

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss