Meny Sök

Kabelklämma Vidhäftande, skruvmontering 6.0 mm PA Svart

This cable clamp is made of black nylon and can be either fixed with adhesive or a 4.4 mm diameter screw. It has a flammability rating UL94-V-2. It holds a cable diameter of 6 mm.
Artikelnummer:

460287

10572 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 4,4817 kr
1000 - 1999 2,6992 kr
2000 + 2,5179 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

448,17 kr

100 x 4,4817 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justerbarhet Fast
Färg Svart
Monteringsmetod Vidhäftande, skruvmontering
Basens längd 25.8 mm
Basbredd 13.4 mm
Kompatibelt diameterområde, kabel 6.0 mm
Maximal kompatibel kabeldiameter 6.0 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Total höjd 9.1 mm
Totallängd 25.8 mm
Total bredd 13.4 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss