Ledningar och kablar glider enkelt in i dessa runda kabelsäten. Kabelsätet håller och leder passerande ledningar, låsmekanism behövs inte.
Dessa kabelsäten finns med skruvmontering eller med självhäftande baksida. Baksidan på det självhäftande kabelsätet har vidhäftande tejp av hög kvalitet.
Den runda formen gör att dessa kabelsäten passar många olika kabeldiametrar.
Materialet som dessa kabelsäten är gjorda av ger god temperaturstabilitet, såväl som styrka och mekaniskt motstånd.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Materialets flamsäkerhetsklass | Totallängd | Färg | Maximal kompatibel kabeldiameter | Total bredd | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,4318 kr - 5,4318 kr | Fråga angående leveranstidhär |
UL94 V-0
|
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
1 in
25.4 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
||
| 2,8044 kr - 4,9864 kr | 13557 I lager |
UL94 V-2
|
1.157 in
29.4 mm
|
Svart
|
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 3,3391 kr - 5,9306 kr | 945 I lager |
UL94 V-2
|
1.437 in
36.5 mm
|
Svart
|
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 5,2914 kr - 5,2914 kr | Fråga angående leveranstidhär |
UL94 V-0
|
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
||
| 3,6667 kr - 6,5404 kr | 981 I lager |
UL94 V-2
|
1.654 in
42.0 mm
|
Svart
|
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 3,4701 kr - 6,1726 kr | 536 I lager |
UL94 V-2
|
1.516 in
38.5 mm
|
Svart
|
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 3,0052 kr - 5,3694 kr | 9750 I lager |
UL94 V-2
|
1.398 in
35.5 mm
|
Svart
|
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 2,6713 kr - 4,7547 kr | 5172 I lager |
UL94 V-2
|
1.016 in
25.8 mm
|
Svart
|
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
| 4,8413 kr - 4,8413 kr | 2109 I lager |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
|
1 in
25.4 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
||
| 4,1718 kr - 4,1718 kr | 2 I lager |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.626 in
15.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
||
| 4,7233 kr - 4,7233 kr | 741 I lager |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
|
1 in
25.4 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta