Meny Sök

Kabelklämma Vidhäftande, skruvmontering 14.0 mm PA Svart

This cable clamp is made of black nylon and can be either fixed with adhesive or a 4.4 mm diameter screw. It has a flammability rating UL94-V-2. It holds a cable diameter of 14 mm.
Artikelnummer:

460290

545 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 5,5902 kr
1000 - 1999 3,3705 kr
2000 + 3,1474 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

559,02 kr

100 x 5,5902 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justerbarhet Fast
Färg Svart
Monteringsmetod Vidhäftande, skruvmontering
Basens längd 36.5 mm
Basbredd 16.4 mm
Kompatibelt diameterområde, kabel 14.0 mm
Maximal kompatibel kabeldiameter 14.0 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Total höjd 18.5 mm
Totallängd 36.5 mm
Total bredd 16.4 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss