Meny Sök

Kabelklämma Vidhäftande 15.9 mm PA Naturfärgad

This round wire saddle on base is made of natural nylon 6/6. The base is with adhesive tape.
Artikelnummer:

RWSB-10-01A-RT

1741 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 4,4521 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

4 452,10 kr

1000 x 4,4521 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justerbarhet Fast
Basmaterial Akrylbaserat häftmedel
Färg Naturfärgad
Monteringsmetod Vidhäftande
Basens längd 25.4 mm
Basbredd 25.4 mm
Kompatibelt diameterområde, kabel 15.9 mm
Maximal kompatibel kabeldiameter 15.9 mm
Högsta drifttemperatur 85 °C
Lägsta drifttemperatur -40 °C
Drifttemperaturområde -40 - 85 °C
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Total höjd 24.1 mm
Totallängd 25.4 mm
Total bredd 21.6 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss