Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 + | 4,5634 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Justerbarhet | Fast |
---|---|
Basmaterial | Akrylbaserat häftmedel |
Färg | Naturfärgad |
Monteringsmetod | Vidhäftande |
Basens längd | 25.4 mm |
Basens längd | 1 in |
Basbredd | 25.4 mm |
Basbredd | 1 in |
Kompatibelt diameterområde, kabel | 25.4 mm |
Kompatibelt diameterområde, kabel | 1 in |
Maximal kompatibel kabeldiameter | 25.4 mm |
Maximal kompatibel kabeldiameter | 1 in |
Högsta drifttemperatur | 85 °C |
Högsta drifttemperatur | 185 °F |
Lägsta drifttemperatur | -40 °C |
Lägsta drifttemperatur | -40 °F |
Drifttemperaturområde | -40 - 85 °C |
Drifttemperaturområde | -40 - 185 °F |
Allt material | Polyamid 66 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Total höjd | 37.1 mm |
Total höjd | 1.461 in |
Totallängd | 25.4 mm |
Totallängd | 1 in |
Total bredd | 21.6 mm |
Total bredd | 0.85 in |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.