Meny Sök

Kabelklämma Skruvmontering 25.4 mm PA Naturfärgad

This round wire saddle on base is made of natural UL94-V-0 nylon 6/6. The base is without adhesive tape.
Artikelnummer:

RWSB-16-19

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 5,12 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

5 120,00 kr

1000 x 5,12 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justerbarhet Med tejp
Basmaterial Nylon
Färg Naturfärgad
Monteringsmetod Vidhäftande
Basens längd 25.4 mm
Basbredd 21.6 mm
Kompatibelt diameterområde, kabel 25.4 mm
Håldiameter 3.2 mm
Maximal kompatibel kabeldiameter 25.4 mm
Högsta drifttemperatur 110 °C
Lägsta drifttemperatur -40 °C
Drifttemperaturområde -40 - 110 °C
Allt material Polyamid
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Total höjd 37.1 mm
Totallängd 25.4 mm
Total bredd 31.5 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss