Meny Sök

Kabelspiraler - spiral

I lager

En lätt och skyddande bindning som ger ett kostnadseffektivt slang- och kabelskydd.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
24 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Minsta kompatibla kabeldiameter Material Maximal kompatibel kabeldiameter Köp
122,0485 kr - 122,0485 kr 404 I lager
Svart
Polyeten
10,4268 kr - 11,3913 kr 2025 I lager
Svart
7.0 mm
LDPE
40.0 mm
17,2127 kr - 17,2127 kr 1075 I lager
Svart
13.0 mm
LDPE
70.0 mm
31,9969 kr - 35,4403 kr 25 I lager
Svart
20.0 mm
LDPE
120.0 mm
  • av 2
Spiral Wrap 13.0 mm 17.0 mm 10.0 m Polyeten Svart

10170274

Prisintervall
122,0485 kr - 122,0485 kr

Lagernivåer
404 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyeten
  • Prissättning per
    Spole
  • Längd per spole
    10.0 m
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
Spiral Wrap 7.0 mm 40.0 mm LDPE Svart

10158692

Prisintervall
11,3913 kr - 10,4268 kr

Lagernivåer
2025 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    7.0 - 40.0 mm
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Stigningslängd
    25.0 m
Spiral Wrap 13.0 mm 70.0 mm LDPE Svart

10158579

Prisintervall
17,2127 kr - 17,2127 kr

Lagernivåer
1075 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    13.0 - 70.0 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Stigningslängd
    25.0 m
Spiral Wrap 20.0 mm 120.0 mm LDPE Svart

10158616

Prisintervall
35,4403 kr - 31,9969 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    20.0 - 120.0 mm
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Stigningslängd
    25.0 m