Denna serie kabelklämmor med distans samlar ledningarna och håller dem på önskat avstånd från kortet, för att de aldrig ska störa känsliga komponenter.
Serienummer: SR2120
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Inre bredd | Spacer Height | Kompatibel håldiameter | Inre höjd | Kompatibla paneltjocklekar | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,0609 kr - 2,353 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.539 in
13.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
||
1,6384 kr - 1,7071 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.539 in
13.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
||
2,9221 kr - 3,3373 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.539 in
13.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
||
1,9656 kr - 2,2657 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.535 in
13.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
||
2,0147 kr - 2,3223 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.535 in
13.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
||
0,8459 kr - 0,9372 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.539 in
13.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1,0569 kr - 1,1711 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.539 in
13.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1,0569 kr - 1,1711 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.539 in
13.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1,0569 kr - 1,1711 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.539 in
13.7 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1,0569 kr - 1,1711 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.539 in
13.7 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1,0569 kr - 1,1711 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.539 in
13.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,8459 kr - 0,9372 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.539 in
13.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,8459 kr - 0,9372 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.539 in
13.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1,0569 kr - 1,1711 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.539 in
13.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1,0569 kr - 1,1711 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.539 in
13.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1,0569 kr - 1,1711 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.539 in
13.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1,0569 kr - 1,1711 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.539 in
13.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1,0569 kr - 1,1711 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.539 in
13.7 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1,8132 kr - 2,1224 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.535 in
13.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
||
2,9221 kr - 3,3373 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.539 in
13.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.