Meny Sök

Kanot clips N/A 0.5 mm 3.0 mm (PT)

Dessa nitar passar i hål på 0,197 tums diameter med paneltjocklekar på 0,5-3 mm.
Artikelnummer:

091001069902

499 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 2,7191 kr
500 - 999 2,5379 kr
1000 + 1,9661 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

679,78 kr

250 x 2,7191 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 14.4 mm
Huvuddiameter 13.5 mm
Huvudets höjd 2.6 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 5.0 mm
Kompatibla paneltjocklekar 0.5 - 3.0 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Färg Svart
Typ av nitfäste Trycks i
Nitens huvudform Fackverk

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss