Meny Sök

Kanot clips Naturfärgad 9.1 mm 9.7 mm (PT)

Naturfärgad trycknit av nylon 6/6, lätta att föra in i hålslagna paneler, motstår korrosion, olja, nötning och de flesta kemikalier.
Artikelnummer:

27AC0016

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 1,6602 kr
2500 - 9999 1,4941 kr
10000 + 1,3447 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

830,10 kr

500 x 1,6602 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 20.6 mm
Huvuddiameter 15.6 mm
Huvudets höjd 1.7 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 6.4 - 6.6 mm
Kompatibla paneltjocklekar 9.1 - 9.7 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Färg Naturfärgad
Typ av nitfäste Trycks i
Nitens huvudform Fackverk

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss