Meny Sök

Kanot clips Naturfärgad 1.6 mm 3.6 mm (PT)

Naturfärgad trycknit av nylon 6/6, lätta att föra in i hålslagna paneler, motstår korrosion, olja, nötning och de flesta kemikalier.
Artikelnummer:

27AC0023

47400 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 1,9725 kr
2500 - 9999 1,7753 kr
10000 + 1,5977 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

986,25 kr

500 x 1,9725 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 11.4 mm
Huvuddiameter 22.0 mm
Huvudets höjd 1.3 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 8.5 - 8.8 mm
Kompatibla paneltjocklekar 1.6 - 3.6 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Färg Naturfärgad
Typ av nitfäste Trycks i
Nitens huvudform Fackverk

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss