Meny Sök

Monteringsknapp N/A 1.6 mm 3.2 mm (PT)

Denna monteringsklämma i miniformat av svart nylon kan användas för att foga samman tunna plåtar och skivor i många olika tillämpningar. Niten är elisolerad samt vibrations- och korrosionssresistent. Klassad UL94 V-2
Artikelnummer:

MMB-132-01BK

931 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,4844 kr
5000 - 9999 1,3775 kr
10000 - 24999 1,2998 kr
25000 + 1,2276 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 484,40 kr

1000 x 1,4844 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 11.5 mm
Huvuddiameter 9.4 mm
Huvudets höjd 1.5 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 5.4 - 5.5 mm
Kompatibla paneltjocklekar 1.6 - 3.2 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Färg Svart
Typ av nitfäste Trycks i
Nitens huvudform Fackverk

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss