Meny Sök

Monteringsknapp 3.3 - 3.5 mm | 0.13 - 0.136 in 2.9 - 4.0 mm | 0.114 - 0.157 in Nylon Svart

Kanotformade clips är ett prisvärt sätt att snabbt montera samman och säkra flera material. Montering utan verktyg – Snäpp bara in clipset i det runda panelhålet och tryck ner med tummen mot clipsets huvud. Clipset kan tas bort, och ibland återanvändas, men det säkra greppet gör dem mer lämpade permanent bruk. De ger god elisolering och är beständiga mot vibrationer, nötning och korrosion. Idealiska för att fästa tunna material, och för att montera lätta komponenter.
Artikelnummer:

MMB-136-01BK

17765 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,4844 kr
5000 - 9999 1,3775 kr
10000 - 24999 1,2998 kr
25000 + 1,2276 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 484,40 kr

1000 x 1,4844 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 11.1 mm
Huvuddiameter 10.3 mm
Huvudets höjd 1.7 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 3.3 - 3.5 mm
Kompatibla paneltjocklekar 2.9 - 4.0 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Färg Svart
Typ av nitfäste Trycks i
Nitens huvudform Fackverk

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss