Bunten glider lätt in och ut. Monteras snabbt och enkelt med en självhäftande bas. Sju storlekar för buntar med olika diametrar. UL94 V-0-klassad PVC med ett häftämne av akryl.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal paneltjocklek A | Håldiameter A | Skruvstorlek | Maximal paneltjocklek B | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0395 kr - 2,333 kr | 3839 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,2782 kr - 2,4557 kr | 2910 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,0395 kr - 2,333 kr | 10917 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,2782 kr - 2,4557 kr | 9176 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,2782 kr - 2,4557 kr | 5855 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,2782 kr - 2,4557 kr | 2814 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 2,2932 kr - 2,4557 kr | 10879 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,0395 kr - 2,333 kr | 23940 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,2782 kr - 2,4557 kr | 5320 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,0395 kr - 2,333 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,1551 kr - 2,2338 kr | 826 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,1281 kr - 2,2338 kr | 5345 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,1872 kr - 2,2338 kr | 4549 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,1441 kr - 2,2338 kr | 7000 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,1651 kr - 2,2338 kr | 3260 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 2,1129 kr - 2,2338 kr | 592 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta